ケーブルマーカー - UC-WMT (30X4) GN - 0824163

ケーブルマーカー、 シート、 緑、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: インサート、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 14 mm、 印字エリア: 30 x 4 mm、 個別ラベル数: 16

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMT ... UniCardのラインアップにはPATG/PATO ... システムのマーキングカラーを付けた電線マーキングが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0824163
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 211 (C-3-2017)
GTIN 4046356342018
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.800 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見