電線マーキング - UC-WMC 3,1 (30X4) GN - 0823876

電線マーキング、 シート、 緑、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: クリップ止め、 ケーブル径範囲: 1.9 - 3.1 mm、 印字エリア: 30 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0823876
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356342131
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.000 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見