電線マーキング - UC-WMC 3,1 (30X4) OG - 0823863

電線マーキング、 シート、 橙、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: クリップ止め、 ケーブル径範囲: 1.9 ... 3.1 mm、 印字エリア: 30 x 4 mm、 個別ラベル数: 12

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
  • 配線終了後でもクリップ止め可能
  • 片手でアッセンブリ
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • マーキングエリアが2つあり常にわかりやすい
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • マーキングは複数行マーキングをサポート
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証

基本情報

詳細情報 0823863
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 203 (C-3-2017)
GTIN 4046356342186
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.000 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見