電線マーキングキャリア - PATO 2/18 - 0823753

電線マーキングキャリア、 透明、 ラベリングなし、 取付けタイプ: クリップ止め、 ケーブル径範囲: 2.8 - 4.4 mm、 印字エリア: 4 x 18 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • プラスチック製ラベルUC-WMT ... およびUS-WMT ... または挿入ラベルEMT ... でマーキング可能
  • マーキングカラーは配線済みシステムのマーキングに使用

基本情報

詳細情報 0823753
梱包 500 STK
最低注文数 500 STK
カタログのページ ページ 257 (C-3-2017)
GTIN 4046356333665
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.348 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見