ドリル穴付きプラスチックラベル - EMLP 32 (38X14) SR - 0822343

ドリル穴付きプラスチックラベル、 カード、 銀、 ラベリングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 38 x 14 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • P1 ENGRAVING UNITで刻印可能
  • CMS‑P1‑PLOTTERで簡単にマーキング可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLP ...をカスタムマーキング可能
  • 高品質の外観
  • 高度な耐化学薬品性と機械耐性
  • 部品、デバイス、ボタンをマーキング

基本情報

詳細情報 0822343
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356319386
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.630 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見