ドリル穴付きプラスチックラベル - EMLP 24 (30X12)R RD - 0819576

写真は白のタイプです。

ドリル穴付きプラスチックラベル、 ロール、 赤、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 30 x 12 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • シール式マーキングEMLP 24 ... は電気ボタンのマーキングに理想的
  • THERMOMARK ... プリンタですばやく低コストでマーキング
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLP ...をカスタムマーキング可能
  • 高度な耐化学薬品性と機械耐性
  • 高品質の外観

基本情報

詳細情報 0819576
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 271 (C-5-2015)
GTIN 4046356160704
1個あたりの重量(梱包を含まない) 393.100 g
関税 39269092
生産国 BE (ベルギー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見