端子台マーキング - UC-TM 8 VT - 0819123

端子台マーキング、 シート、 紫、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 8.2 mm、 印字エリア: 7.6 x 10.5 mm、 個別ラベル数: 56

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる
  • 区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
  • マーキングは複数行マーキングをサポート

基本情報

詳細情報 0819123
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 118 (C-3-2017)
GTIN 4046356328807
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.140 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見