電線マーキング - UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG - 0818823

電線マーキング、 シート、 橙、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: クリップ止め、 ケーブル径範囲: 2.8 - 4.4 mm、 印字エリア: 15 x 5.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0818823
梱包 8 STK
最低注文数 8 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356135191
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.400 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見