電線マーキング - UC-WMC 3,1 (15X4) YE - 0818739

電線マーキング、 シート、 黄、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: クリップ止め、 ケーブル径範囲: 1.9 - 3.1 mm、 印字エリア: 15 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
  • 配線終了後でもクリップ止め可能
  • 片手でアッセンブリ
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 同一形式のシートで提供されたマーキングにBLUEMARK LEDですばやく簡単に印字可能
  • マーキングエリアが2つあり常にわかりやすい
  • シートには機能テキストを含むスペースがある
  • マーキングは複数行マーキングをサポート
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証

基本情報

詳細情報 0818739
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 203 (C-3-2017)
GTIN 4046356135276
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.640 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見