端子台マーキング - UC-TMF 10 GN - 0818713

端子台マーキング、シート、緑、ラベリングなし、ラベリング可能: BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 10.2 mm、印字エリア: 9.6 x 5.1 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる

基本情報

詳細情報 0818713
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 121 (C-3-2017)
GTIN 4046356136358
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.200 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見