端子台マーキング - UC-TMF 12 RD - 0817840

端子台マーキング、 シート、 赤、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 12 mm、 印字エリア: 11.45 x 5.1 mm、 個別ラベル数: 40

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • UC-TM... UniCardのラインアップには高背型マーキング溝のある製品に適したマーカーが含まれる

基本情報

詳細情報 0817840
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 113 (C-3-2019)
GTIN 4046356108379
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.600 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見