ケーブルマーキングラベル - WML 18 (12X12)R - 0817507

ケーブルマーキングラベル、 ロール、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK S1.1、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 18 mm、 印字エリア: 12 x 12 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ケーブルマーキングラベルを使用しても断面積が大きくならないのでたとえばケーブルダクトを通してもそのまま配線可能
  • 熱転写プリンタで高品質マーキングを印象づける
  • すばやく簡単に操作可能
  • 耐溶性
  • マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
  • ケーブルマーキングラベルはマーキングエリアと透明の保護フォイルで構成

基本情報

詳細情報 0817507
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125604
1個あたりの重量(梱包を含まない) 654.000 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見