端子台マーキング - TMT 6 R OG - 0816472

図はTMT 8 R仕様

端子台マーキング、ロール、橙、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK S1.1、ミシン目入り、取付けタイプ: 汎用マーキング溝にスナップ止め、平面マーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 6.2 mm、印字エリア: 6.35 x 6.15 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • TMTマーキングのラインアップには高背型および平型マーキング溝を持つすべての製品のマーキングが含まれる
  • ロールで納品されるマーキングはTHERMOMARKプリンタですばやく低コストで印字可能
  • ミシン目入りマーキングラベルは簡単に切り離せ付属の工具で簡単に固定できる
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのTMTをカスタムマーキング可能

基本情報

詳細情報 0816472
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356107303
1個あたりの重量(梱包を含まない) 530.000 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見