ラベル - EML (76,2X6,5)RL YE - 0816207

ラベル、 ロール、 黄、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK S1.1、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 76.2 x 6.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応
  • 正確なプリント品質と良好なシール特性
  • マーキングは耐溶性で高品質のインクリボンを使用すれば厳しい産業条件でも使用可能
  • EML ... の材質はUL-listed
  • 産業環境にある埃から始まるめくれを特殊梱包で保護
  • シール式デバイスマーキングEML ... は制御、システム、制御盤エンジニアリングの各種操作機器のマーキング専用に開発

基本情報

詳細情報 0816207
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 331 (C-3-2017)
GTIN 4046356107990
1個あたりの重量(梱包を含まない) 348.000 g
関税 39269092
生産国 BE (ベルギー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見