グレイビング - GPE 45X14 WH/R - 0815282

グレイビング、 シート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 ENGRAVING UNIT、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 45 x 14 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • P1 ENGRAVING UNITで刻印可能
  • CMS‑P1‑PLOTTERで簡単にマーキング可能
  • 2層素材
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのGPE ...をカスタムマーキング可能
  • シール式フォイルはざらざらした表面でも良好なシール特性
  • ラベルシートは取外し可能なシール式個別ラベル

基本情報

詳細情報 0815282
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 348 (C-3-2017)
GTIN 4046356081290
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.520 g
関税 39203000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見