ケーブルマーカー - KMT 24X10 WH 200 - 0813925

図はKMT 24x1およびKMT 48x15

ケーブルマーカー, ロール, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 取付けタイプ: 結束バンドでアッセンブリ, ケーブル径: >10 mm, 印字エリア: 24 mm x 8 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0813925
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918958022
1個あたりの重量(梱包を含まない) 685.400 g
関税 39191080
生産国 BE (ベルギー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見