クイックマーカー - ZB 6/OG:LGS 10-100 - 0812780

クイックマーカー、 ラベリング、 橙、 マーキングあり、 横方向に印字: 10~100の10個セット、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 6.2 mm、 印字エリア: 6 x 10.5 mm、 個別ラベル数: 10

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0812780
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 101 (NTK-2004)
GTIN 4017918966300
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.273 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見