クイックマーカー - ZB 5/OG-100:UNPRINTED - 0812696

図はさまざまな仕様

クイックマーカー、 ラベリング、 橙、 ラベリングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 5.2 mm、 印字エリア: 5,15 x 10,5 mm、 個別ラベル数: 10

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0812696
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 100 (NTK-2004)
GTIN 4017918966218
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.066 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見