挿入シート - ESL 25X10 TR - 0811943

挿入シート、シート、透明、ラベリングなし、ラベリング可能: オフィスのプリントシステム: レーザープリンタ、取付けタイプ: インサート、印字エリア: 25 x 10 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 挿入ラベル用プラスチック製ケーブルマーキング
  • 素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます。

基本情報

詳細情報 0811943
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 477 (IF-2009)
GTIN 4017918930066
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.370 g
関税 39206219
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見