グループマーカーキャリア - KLM 1 + ESL 24X4 - 0809382

グループマーカーと挿入ラベルESL...、終端止めE/MBKまたはCLIPFIX 35とともに使用、挿入ラベルの印字エリア:24 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0809382
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918201807
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.630 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見