端子台マーキング用グループマーキング - GBS-ZB/26X6 - 0809298

図は挿入ラベルESL...のないグループマーキングラベルGBS...

グループマーキングラベル、接続式端子台の中央部にスナップ止め、ESL 26x6 mmまたはEST 25x6 mmを使用してマーキング、脚部にはクイックマーカー(長さ:29 mm)を使用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 中央マーキング溝が高い位置にあるすべての端子台に最適
  • ラベルまたはB-STIFTまたはX-PENを使った手書きで大きな表面にマーキング
  • 省スペースのグループマーキングを端子台で直接行う

基本情報

詳細情報 0809298
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 161 (C-3-2017)
GTIN 4017918193133
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.910 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見