平面式クイックマーカーシート - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - 0807180

図はZBMおよびZBFM、白

平面式クイックマーカーシート、シート、橙、ラベリングなし、ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 5.2 mm、印字エリア: 5 x 4.5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0807180
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 403 (CL-2005)
GTIN 4017918157548
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.211 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見