クイックマーカー - ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0805807

クイックマーカー、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 縦方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 4.2 mm、 印字エリア: 4,2 x 10,5 mm、 個別ラベル数: 10

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 他のピッチを指定可能
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
  • 区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
  • 白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
  • ZBクイックマーカーシステムは高背型マーカー溝のある産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション

基本情報

詳細情報 0805807
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 117 (C-3-2019)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.060 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見