マーキングカード - SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT - 0805425

マーキングカード、 カード、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: マーカーペン、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 6.2 mm、 印字エリア: 6,2 x 3,8 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0805425
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 503 (CL-2009)
GTIN 4017918129163
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.891 g
関税 39199080
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見