コンタクタマーキング - クイックマーカー - SS-ZB 17,5 WH - 0804963

図はSS-ZBおよびSS-ZB 17,5 SO/CMS

コンタクタマーキング - クイックマーカー, ラベリング, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER, 印字エリア: 17.5 x 9 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0804963
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 314 (C-2-2017)
GTIN 4017918137854
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.432 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見