ダブルソケット - EO-L/UT/SH/LED/DUO - 0804130

ダブルソケット、 ピンコネクタのパターン タイプL、 ネジ接続、 イタリアおよびその他の国向け、拡張タッチプルーフ/シャッター、LED表示、 灰、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、 250 V AC、 16 A、 -20 °C、 60 °C、 CEI 23-50

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0804130
梱包 2 STK
最低注文数 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 564 (C-3-2019)
GTIN 4055626226620
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見