新製品

ソケット - EO-K/PT/GN - 0804120

ソケット, レッグスプリング接続式, 緑, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0804120
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226538
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見