新製品

ダブルソケット - EO-J/UT/LED/DUO/GN - 0804104

図は同種の別製品

ダブルソケット, ネジ接続, 緑, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0804104
梱包 2 STK
最低注文数 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226392
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見