ソケット - EO-D/UT/GN - 0804001

ソケット、 種類:D、 ネジ接続、 インド/アフリカおよびその他の国向け、 緑、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、 250 V AC、 6 A、 -20 °C、 60 °C、 IS 1293

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0804001
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626224657
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見