デバイスマーキング - LS-EMSP-AL (40X25) BK - 0803989

デバイスマーキング、 ステンレス製ラベル、 黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 印字エリア: 40 x 25 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0803989
梱包 25 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626213705
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
関税 76169990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見