挿入ラベル - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967

挿入ラベル、連続、カセット、白、黒でプリント、取付けタイプ:スライド挿入、THERMOFOXでマーキング可能

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0803967
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 50 (C-3-2017)
GTIN 4055626212432
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.600 g
関税 39199080
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見