ケーブルマーキングラベル - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931

ケーブルマーキングラベル、 ロール、 白、 ラベリング可能: THERMOFOX: 印字なし、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 連番 x 10 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0803931
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 45 (C-3-2019)
GTIN 4055626212111
1個あたりの重量(梱包を含まない) 77.800 g
関税 96121010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見