プラスチックラベル - US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) SR - 0803875

図は

プラスチックラベル、 取付け穴あり、カード、銀、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、取付けタイプ: 粘着剤、印字エリア: 30 x 15 mmが1箇所、30 x 12.5 mmが1箇所

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0803875
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 320 (C-3-2017)
GTIN 4055626173344
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.950 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見