プラスチックラベル - US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - 0803874

プラスチックラベル、 取付け穴あり、 カード、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 30 x 15 mmが1箇所、30 x 12.5 mmが1箇所、 個別ラベル数: 6

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0803874
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 316 (C-3-2019)
GTIN 4055626173337
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.000 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見