彫刻みプレート - GPK/SK 300X280X0,8 WH/BK - 0803854

彫刻みプレート、 プレート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: P1彫刻みユニット、 ENGRAVING UNIT、 取付けタイプ: 粘着剤、 印字エリア: 300 x 280 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0803854
梱包 10 STK
Sales key 04 -
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918007744
1個あたりの重量(梱包を含まない) 90.360 g
関税 39203000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見