ロッキングエレメント - CES-B10-SFC-M - 0801645

ロッキングエレメント、 タイプ: B10、 長さ: 100 mm、 幅: 57 mm、 高さ: 17 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801645
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 685 (C-2-2017)
GTIN 4046356674584
1個あたりの重量(梱包を含まない) 75.430 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見