スナップ式マーキング - UCT-EM (20X7) TQ CUS - 0801581

スナップ式マーキング、 オーダー印字: シート単位、 水色、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 印字エリア: 20 x 7 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0801581
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 255 (C-5-2013)
GTIN 4046356683180
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.900 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見