電線マーキング - UCT-WMT (23X4) VT CUS - 0801552

電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: インサート、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 35 mm、 印字エリア: 23 x 4 mm、 個別ラベル数: 30

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0801552
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682947
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.900 g
関税 49119900
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見