デバイスマーキング - UCT-EM (20X9) TQ - 0801473

デバイスマーキング、シート、水色、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK LASER、取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、印字エリア: 20 x 9 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801473
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 317 (C-3-2017)
GTIN 4046356673143
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.700 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見