電線マーキング - UCT-WMT (15X4) BU - 0801452

電線マーキング、シート、青、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK LASER、取付けタイプ: インサート、ケーブル径範囲: 0.6-50 mm、印字エリア: 15 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801452
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678469
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.000 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見