電線マーキング - UCT-WMT (15X4) YE - 0801447

電線マーキング、 シート、 黄、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: インサート、 ケーブル径範囲: 0.6 - 50 mm、 印字エリア: 15 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801447
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678407
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.000 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見