クイックマーカー - ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404

図はZB 3,5:UNBEDRUCKT、-LGS:FORTL.ZAHLEN、-QR:FORTL.ZAHLEN、およびCUS仕様

クイックマーカー, ラベリング, 白, マーキングあり, 横方向に印字: 連番(1~10、11~20など、91~100まで), 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め, 端子台幅: 3.5 mm, 印字エリア: 3,5 x 10,5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801404
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 124 (C-3-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.123 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見