ドア付き制御ボックス - CA 2 ST PE 400X600X200 - 0801330

図は

ドア付き制御ボックス、 部材: ポリエステル、 ライトグレーRAL 7035、 400 mm x 600 mm x 200 mm、 ロッキングタイプ: ヒンジ付きドア、ヒンジは交換可能、 納品内容 - ATD: 取付けプレート、 取付けプレート

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801330
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356722889
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 85489090

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見