カバー付き制御ボックス - EN 2 ST SH 400X200X120 - 0801237

図は

カバー付き制御ボックス、 部材: スチールシート、 ライトグレーRAL 7035、 400 mm x 200 mm x 120 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー、 プラスチック製クイックネジ

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801237
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356722360
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 85489090

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見