ドア付き制御ボックス - CA 2 ST S4B 800X1000X300 - 0801043

ドア付き制御ボックス、 部材: 高品質スチール、 表面抵抗: 筋目入り、 800 mm x 1000 mm x 300 mm、 ロッキングタイプ: ヒンジ付きドア、ヒンジは交換可能、 納品内容 - ATD: 取付けプレート、 取付けプレート

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801043
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356723299
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 85489090

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見