収縮チューブ - WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE - 0801010

収縮チューブ、ロール、黄、マーキングなし、収縮率2:1、THERMOMARK ROLLおよびTHERMOMARK X.1でマーキング可能、ミシン目入り、取付けタイプ:スライド式

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0801010
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 220 (C-3-2019)
GTIN 4055626043999
1個あたりの重量(梱包を含まない) 578.610 g
関税 39173200
生産国 DK (デンマーク)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見