収縮チューブ - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE - 0801007

収縮チューブ、ロール、黄、マーキングなし、収縮率2:1、THERMOMARK ROLLおよびTHERMOMARK X.1でマーキング可能、ミシン目入り、取付けタイプ:スライド式

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り

基本情報

詳細情報 0801007
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 220 (C-3-2019)
GTIN 4055626043968
1個あたりの重量(梱包を含まない) 596.300 g
関税 39173200
生産国 DK (デンマーク)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見