収縮チューブ - WMS-2 HF 9,5 (15X16)RL - 0801003

収縮チューブ、ロール、白、無地、収縮率2:1、THERMOMARK ROLLおよびTHERMOMARK X.1でマーキング可能、ミシン目入り、取付けタイプ:ねじ式

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り

基本情報

詳細情報 0801003
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 229 (C-3-2017)
GTIN 4055626013763
1個あたりの重量(梱包を含まない) 903.800 g
関税 39173200
生産国 DK (デンマーク)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見