収縮チューブ - WMS 9,5 (30X16)R YE CUS - 0800769

収縮チューブ、 ロール、 黄: ユーザー定義、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 3.2 - 9.5 mm、 印字エリア: 30 x 16 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531
  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)

基本情報

詳細情報 0800769
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356629003
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.990 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見