収縮チューブ - WMS 19,1 (EX30)R YE CUS - 0800720

収縮チューブ、ロール、黄、ミシン目入り、取付けタイプ: スライド、ケーブル径範囲: 6.4-19.1 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 個々のラベルは、最長30 mmまでご注文いただけます。
  • MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)

基本情報

詳細情報 0800720
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628563
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.052 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見